• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.52 - SNR

R155.52

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB 40300 S03
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 139 mm
Rozmiar wewnętrzny 145 mm
Weight1,155 kg
External diameter 1 (wheel)88 mm
Moment dokręcania 1305 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault6025370536Renault6025371670Renault7701469682

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --