• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.56 - SNR

R155.56

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • TGB.12095.S49
  • Zaślepka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 173 mm
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Weight2,075 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Moment dokręcania 1175 N-m
External diameter 1 (wheel)132 mm
Car rim, number of holes4

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultScenicScenic => --