Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC 46441 S02
- Zabiezpieczenie
- Zaślepka
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | FC |
| Szerokość 1 | 48 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 35 mm |
| Moment dokręcania 1 | 280 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Weight | 0,994 kg |