Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.40575.S02
- Nakrętka
- Czujnik
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | GB |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 1,045 kg |
| Szerokość 1 | 39 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 86 mm |
OE Equivalents
Renault, Nissan40210-00QAERenault, Nissan40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Opel, Vauxhall91160086Vauxhall, Opel91160087Automotive Compatibility
Nissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--