• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.74 - SNR

R155.74

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB 41166 S01 P
  • Czujnik
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXGB
Szerokość 139 mm
Rozmiar wewnętrzny 145 mm
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Weight1,15 kg
Moment dokręcania 1280 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan40210-00Q0ENissan40210-00QAGNissan40210-00QAKRenault402109697ROpel4412598Opel4430305Opel4451762Renault7701207358Renault7701207966Renault7701208427Vauxhall, Opel93161059Opel, Vauxhall93161376Vauxhall, Opel93198742

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => --RenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => --RenaultVEL SATISVEL SATIS01/2002 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => --RenaultVELSATISVELSATIS 201/2002 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --