• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.77 - SNR

R155.77

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R155.85 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.40858.S03
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Szerokość 145 mm
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Weight0,68 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)55 mm
Moment dokręcania 1175 N-m

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaDaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 11/2012--RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--