• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.82 - SNR

R155.82

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • TGB.12095.S50
  • Nakrętka
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 154 mm
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,075 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan43202-00QACRenault8660002000

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --