Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.12399.R07
- Nakrętka (x5)
- Śruba
- Zabiezpieczenie (x2)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Szerokość 1 | 37 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 39 mm |
| Weight | 0,963 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
OE Equivalents
Audi893498625Audi893498625AAudi893498625BAudi893498625DAudi8A0498625Audi8A0498625EAutomotive Compatibility
Audi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --