• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R157.22 - SNR

R157.22
Referencja R157.22

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R154.01 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB40997S02
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka (x3)
  • Nakrętka piasty

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
Moment dokręcania 260 N-m
Moment dokręcania 1200 N-m
Weight0,829 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen1J0 407 625Volkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0498625Skoda, Audi, Volkswagen, Seat1J0498625A

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiTTTT I => --SeatLEONLEON04/2002 => 03/2004--SeatLEONLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VW (FAW)BORABORA => --VW (FAW)BORA GP SaloonBORA GP Saloon => --VW (FAW)BORA HS HatchbackBORA HS Hatchback => --VW (FAW)GOLF IVGOLF IV => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE06/2005 => 08/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--