Zestaw łożysk kół

R157.26 - SNR

R157.26

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • BGB 40536 R02
  • Śruba (x5)
  • Pozostałe elementy

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaBGB
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 140 mm
Rozmiar wewnętrzny 145 mm
Weight1,665 kg
Moment dokręcania 1180 N-m
External diameter 1 (wheel)82 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen, Audi4D0407625DVolkswagen, Audi8D0498625CAudi, Volkswagen8E0498625ASeat, Volkswagen, Audi8E0498625BAudi8E0598625A

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A4 => --AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II => --AudiA6A6 II => --AudiA8A8 I => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --