Zestaw łożysk kół

R157.27 - SNR

R157.27

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zaślepka
  • Łożysko koła
  • Śruba

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Moment dokręcania 1200 N-m
Typ łożyskaTGB
Fitting positionTrain arrière
Szerokość 169 mm
Rozmiar wewnętrzny 132 mm
Kąt dokręcania180 °
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)130 mm
Car rim, number of holes5
Weight2,495 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--