Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XBGB 40536 R02
- Śruba (x5)
- Pozostałe elementy
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | BGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Szerokość 1 | 40 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 45 mm |
| Weight | 1,675 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Car rim, number of holes | 4 |