• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R158.07 - SNR

R158.07
Referencja R158.07

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.10790.S05
  • Nakrętka
  • Podkładka
  • Pozostałe elementy

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
Weight0,58 kg
Typ łożyskaGB
External diameter 1 (wheel)60 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaSeat3981590Fiat5891194Fiat, Innocenti71714455

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAutobianchiA112A11212/1972 => 05/1979--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 07/1981--FiatFIORINOFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatUnoUNO 112/1982 => 11/1993--FiatUnoUNO 212/1982 => 11/2010--FiatUnoUno12/1982 => 11/2010--FiatXX12/1972 => 11/1977--FiatX1-9X1-912/1972 => 11/1977--Fso127P127P02/1971 => 06/1979--SeatFURAFURA12/1981 => 11/1986--