Zestaw łożysk kół

R158.26 - SNR

R158.26

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka
  • Podkładka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 168 mm
Rozmiar wewnętrzny 130 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,979 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat7717348Lancia82377953Lancia82412671

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFiat127127 => --FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatUnoUNO 102/1985 => 09/1989--FiatUnoUNO 209/1989 => 08/1993--FiatUnoUno02/1985 => 08/1993--LanciaDELTADELTA06/1990 => 11/1992--LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 104/1985 => 04/1986--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--