• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.14 - SNR

R159.14

R159.14 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB40582
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionAvant gauche
Moment dokręcania 1250 N-m
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,655 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot3326-31Citroen, Peugeot3350-17Citroen91537605Citroen95654076

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenAXAX04/1991 => 11/2000--CitroenAXAX 1 => 11/2000--CitroenAXAX 2 => 11/2000--CitroenC15C15 => 01/2001--CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 11/2000--CitroenZXZX 2 => 11/2000--CitroenZX BreakZX Break => --DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000--Peugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 2 => 06/2003--Peugeot205205 => --Peugeot205205 1 => 11/2000--Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 11/2000--Peugeot306306 2 => 11/2000--Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot30930908/1985 => 11/2000--Peugeot309309 1 => 11/2000--Peugeot309309 2 => 11/2000--