• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.38 - SNR

R159.38

R159.38 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.12025.S09
  • Zaślepka
  • Podkładka
  • Usczelniacz
  • Pozostałe elementy
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionArrière droit
Moment dokręcania 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,5 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaCitroen, Peugeot3730.21

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCITROËN (DF-PSA)C2C208/1998 => --CITROËN (DF-PSA)C2 CROSSC2 CROSS08/1998 => --CitroenC3C308/1998 => --CitroenC3 IC3 I08/1998 => --CitroenSAXOSAXO08/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1998 => --CitroenSAXOSAXO 208/1998 => --CitroenXSARAXSARA08/1998 => --CitroenXSARAXSARA 108/1998 => --CitroenXSARAXSARA 208/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe08/1998 => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van08/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van08/1998 => --DaciaLOGANLOGAN08/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620608/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 CROSS207 CROSS08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Hatchback207 Hatchback08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Saloon207 Saloon08/1998 => --Peugeot106106 108/1998 => --Peugeot106106 208/1998 => --Peugeot206206 => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => --Peugeot306306 208/1998 => --Peugeot306 Break306 Break08/1998 => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van08/1998 => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback08/1998 => --