Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XTGB.40540.S08.P
- Zaślepka
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | TGB |
| Szerokość 1 | 59 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 24 mm |
| Weight | 1,735 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| Car rim, number of holes | 4 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Moment dokręcania 1 | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
Automotive Compatibility
CitroenC4C4 => --CitroenC4 - LCN6AC/LCNFUC HatchbackC4 - LCN6AC/LCNFUC Hatchback => --CitroenC4 - LCRFJC/LCRFJF HatchbackC4 - LCRFJC/LCRFJF Hatchback => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 Pallas - LDRFJC SaloonC4 Pallas - LDRFJC Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => --Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --