• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.48 - SNR

R159.48

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41245
  • Zaślepka
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Szerokość 145 mm
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,81 kg
Moment dokręcania 1210 N-m
External diameter 1 (wheel)60 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback => 08/2006--CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE => 08/2006--CitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => 08/2006--CitroenC4 Pallas - LDRFJE SaloonC4 Pallas - LDRFJE Saloon => --OpelAstraASTRA IV => 08/2006--PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => 08/2006--Peugeot307 SW307 SW => 08/2006--Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => 08/2006--VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2006--