• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.51 - SNR

R159.51

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zaślepka
  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 174 mm
Rozmiar wewnętrzny 132 mm
Weight2,314 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Car rim, number of holes5
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaOpelAstraASTRA IV => --Peugeot407407 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 102/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 202/2011 => 11/2015--VauxhallASTRAASTRA VI => --