• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.99 - SNR

R159.99

R159.99 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • TGB.40189.S04
  • Zaślepka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes5
Typ łożyskaTGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,021 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenEVASIONEVASION06/1994 => 08/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2006--CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 08/2002--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2006--PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--