• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R160.31 - SNR

R160.31

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XHGB 41232 R01
  • Pozostałe elementy
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 176 mm
Weight3,445 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Moment dokręcania 5300 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Moment dokręcania 370 N-m
Kąt dokręcania45 °
Moment dokręcania 1150 N-m

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa Romeo159159 => --Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--