R160.33 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XHGB 41232 R01
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Width 1 (wheel) | 76 mm |
| Weight | 3,426 kg |
| Moment dokręcania 3 | 70 N-m |
| Moment dokręcania 4 | 45 N-m |
| Moment dokręcania 2 | 90 N-m |
| Moment dokręcania 1 | 150 N-m |
| Moment dokręcania 5 | 300 N-m |