• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R160.53 - SNR

R160.53

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Podkładka
  • Nakrętka
  • Łożysko koła
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 150 mm
Rozmiar wewnętrzny 130 mm
Weight1,614 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)124 mm
Car rim, number of holes5

OE Equivalents

ProducentReferencjaAbarth, Fiat52178843Alfa Romeo60656090

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAbarthFastback - 376 Sport Utility VehicleFastback - 376 Sport Utility Vehicle => --AbarthPulse - 363AHX00 Sport Utility VehiclePulse - 363AHX00 Sport Utility Vehicle => --Alfa Romeo4C4C02/2013 => --Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--FiatFastback - 376A Sport Utility VehicleFastback - 376A Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility VehicleFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility VehicleFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility Vehicle => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --