R160.54 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Nakrętka
- Łożysko koła
- Zaślepka
- Podkładka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 5 |
| Typ łożyska | TGB |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,871 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 130 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 29 mm |