R161.03 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.40246.S07
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 44 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,915 kg |
| Moment dokręcania 1 | 400 N-m |