• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R161.10 - SNR

R161.10

R161.10 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,72 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRoverGHK1352RoverGHK1366MG, RoverRFM000050

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAustinMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--MGMAESTROMAESTRO12/1988 => 06/1991--MGMONTEGOMONTEGO01/1985 => 11/1991--Rover10010005/1991 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 104/1990 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 204/1990 => 11/1998--Rover100 SERIES100 SERIES04/1990 => 11/1992--RoverESTATEESTATE01/1986 => 11/1994--RoverMAESTROMAESTRO08/1988 => 12/1994--RoverMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--