• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R161.26 - SNR

R161.26
Referencja R161.26

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB.40246.S07.P
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXGB
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight0,925 kg
Moment dokręcania 1400 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaRoverGHK1692Land RoverLR041425Land RoverRFC000010MG, RoverRUD100150

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaLand RoverFREELANDERFREELANDER => --Land RoverFREELANDERFREELANDER I => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Rover757507/2001 => 03/2005--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--