Zestaw łożysk kół

R162.50 - SNR

R162.50

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 168 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Weight2,991 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Moment dokręcania 1182 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaMini31222318454

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMiniMiniMINI I => 07/2006--MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--