Zestaw łożysk kół

R165.23 - SNR

R165.23

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R165.17 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 176 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,482 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Średnica otworów mocowania12 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolvo271786.6Volvo274181.7Volvo274378.9

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --