• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R165.26 - SNR

R165.26

R165.26 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Clamp fitting4
Width 1 (wheel)82 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
Car rim, number of holes5
Średnica otworów mocowania12 mm
Weight3,379 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolvo272456.5Volvo274324

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaVolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V70 => --VolvoV70V70 I => --