Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Śruba
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | MGB |
| Szerokość 1 | 37 mm |
| Fitting position | Train avant |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Width 2 (wheel) | 92 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 78 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 131 mm |
| Moment dokręcania 1 | 35 N-m |
| Kąt dokręcania | 90 ° |
| Weight | 2,858 kg |