R166.29 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- TGB.40175.S08
- Nakrętka
- Zaślepka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Car rim, number of holes | 4 |
| Typ łożyska | TGB |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 29 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Width 1 (wheel) | 59 mm |
| Weight | 2,02 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004--CitroenXSARAXSARA12/1998 => 09/2004--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 09/2004--OpelAstraASTRA IV12/1998 => 09/2004--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 04/2008--PeugeotPartnerPARTNER II12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPartner12/1998 => 09/2004--VauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 09/2004--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--