Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XTGB.40917.S11.P
- Zaślepka
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | TGB |
| Szerokość 1 | 68 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 24 mm |
| Weight | 1,925 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |
Automotive Compatibility
CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 - FCNFFF/FNNFFF HatchbackC3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II07/2010 => 08/2015--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback => --Peugeot206 SW - 2EKFW Estate206 SW - 2EKFW Estate => --Peugeot206 SW - 2ENFUF Estate206 SW - 2ENFUF Estate => --Peugeot207207 => --PeugeotHoggar - 2QNFU Pick up TruckHoggar - 2QNFU Pick up Truck => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMERIVAMERIVA II => --