• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R168.54 - SNR

R168.54

R168.54 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • LM.501349/310
  • Usczelniacz
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)85 mm
Weight0,998 kg
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)26 mm
Width 2 (wheel)19 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan40215-C6000Nissan43210-C9300

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNavaraNavara => --NissanPATROL GR V PickupPATROL GR V Pickup => --NissanPATROL GR V Platform/ChassisPATROL GR V Platform/Chassis => --NissanPATROL GR V WagonPATROL GR V Wagon => --NissanPatrolPATROL I => --NissanPatrolPATROL II09/1997 => 02/2010--NissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010--NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPatrolPatrol => --NissanPick UpPick Up => --