Referencja R168.60
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- HUB188-9
- Nakrętka
- Śruba (x5)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 66 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Typ łożyska | TGB |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Weight | 2,17 kg |