• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R168.67 - SNR

R168.67

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Usczelniacz (x2)
  • Podkładka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionTrain arrière
Szerokość 138 mm
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Weight0,992 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordMaverickMAVERICK I01/1993 => 03/1996--NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPick UpPick Up => --NissanSerenaSerena06/1992 => 08/1994--NissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II => --NissanVanetteVANETTE II06/1992 => 11/2000--NissanVanetteVanette06/1992 => 11/2000--