Referencja R168.76
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Śruba (x4)
- Łożysko koła
- Enkoder
- Szpilka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 4 |
| Weight | 1,95 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 42 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 134 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 27 mm |
| Width 1 (wheel) | 67 mm |