• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R168.93 - SNR

R168.93
Referencja R168.93

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • HUB398T-3
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With integrated sensor ring1
Typ łożyskaHGB
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,478 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--