Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- LM11749/710
- Usczelniacz
- Szpilka
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | EC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Szerokość 1 | 20 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 17 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 54 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 32 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,212 kg |