Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części .
Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
LM.102949/910 JLM.104948/910 Pozostałe elementy Uszczelka Zabiezpieczenie Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Szerokość 1 21 mm Rozmiar wewnętrzny 1 50 mm Weight 0,882 kg External diameter 2 (wheel) 73 mm Internal diameter 2 (wheel) 45 mm Width 2 (wheel) 19 mm External diameter 1 (wheel) 82 mm
OE Equivalents Toyota 90080-36064 Toyota 90080-36067 Toyota 90368-45087 Toyota 90368-49084 Mazda UH74-33-047 Automotive Compatibility Mazda B-Serie B-Serie 01/1999 => 11/2006 - - Mazda B-series B-series 01/1999 => 11/2006 - - Mazda B2500 B2500 => - - TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 100 LAND CRUISER 100 07/1994 => 07/1994 - - Toyota 4 Runner 4 Runner 02/1984 => 11/1989 - - Toyota Camry CAMRY IV 07/1994 => 06/2003 - - Toyota Camry Camry 07/1994 => 06/2003 - - Toyota Dyna DYNA 1 07/1994 => 11/2010 - - Toyota Dyna DYNA 2 07/1994 => 01/2015 - - Toyota DYNA Platform/Chassis DYNA Platform/Chassis => - - Toyota Dyna Dyna 07/1994 => 07/1994 - - Toyota HI ACE HI ACE II => - - Toyota HIACE III Bus HIACE III Bus => - - Toyota HIACE IV Bus HIACE IV Bus => - - Toyota HIACE IV Van HIACE IV Van => - - Toyota Hilux HILUX I => - - Toyota Hilux HILUX II 07/1994 => 07/1997 - - Toyota Hilux HILUX III 07/1994 => 07/2001 - - Toyota HILUX V Pickup HILUX V Pickup => - - Toyota HILUX VI Pickup HILUX VI Pickup => - - Toyota Hiace Hiace => - - Toyota Hilux Hilux => - - Toyota Hilux - LN100 MK V Pick up Truck Hilux - LN100 MK V Pick up Truck => - - Toyota Hilux - LN107 MK V Pick up Truck Hilux - LN107 MK V Pick up Truck => - - Toyota Hilux - LN172 MK VI Pick up Truck Hilux - LN172 MK VI Pick up Truck => - - Toyota Hilux - RZN169 MK VI Pick up Truck Hilux - RZN169 MK VI Pick up Truck => - - Toyota LAND LAND 10/1984 => 06/1987 - - Toyota LAND CRUISER 100 LAND CRUISER 100 => - - Toyota LAND CRUISER Hardtop LAND CRUISER Hardtop => - - Toyota LAND CRUISER Pick-up LAND CRUISER Pick-up => - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER I 07/1994 => 09/1984 - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER II => - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER III => - - Toyota Land Cruiser Land Cruiser => - - Toyota RUNNER RUNNER 12/1989 => 10/1995 - - Toyota SW4 - LN130/LN135 Sport Utility Vehicle SW4 - LN130/LN135 Sport Utility Vehicle => - - Toyota SW4 - RN130 Sport Utility Vehicle SW4 - RN130 Sport Utility Vehicle => - - Toyota SW4 - VZN130 Sport Utility Vehicle SW4 - VZN130 Sport Utility Vehicle => - - Volkswagen TARO TARO 05/1989 => 02/1997 - -