R169.60 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła (x2)
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 43 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1,065 kg |
OE Equivalents
Toyota, Lexus90369-43008Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusES 300 - MCV20 SaloonES 300 - MCV20 Saloon => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 11/1997--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaWINDOMWINDOM => --