Zestaw łożysk kół

R169.67 - SNR

R169.67

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R169.86 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka piasty (x4)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHFC
Szerokość 1105 mm
Weight3,79 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--