Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R169.99 - SNR

R169.99
Referencja R169.99

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Drobne komponenty

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,493 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)99 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 07/2012--ToyotaCOROLLA EstateCOROLLA Estate => --ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2006 => 11/2008--ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 03/2013--