Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EC.41025.H106 (x2)
- Nakrętka
- Usczelniacz (x2)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Szerokość 1 | 17 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 38 mm |
| Weight | 0,54 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 63 mm |
| Typ łożyska | EC |
OE Equivalents
Kia0K01A-33-075Kia51720-FD000MazdaB001-33-047KiaKK150-33-047Automotive Compatibility
KiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => --KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--