Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | TGB |
| Szerokość 1 | 79 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 36 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 140 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 2,94 kg |
Automotive Compatibility
BESTURN (FAW)B70B70 => --HAIMA (FAW)FAMILY II SaloonFAMILY II Saloon => --MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda32332309/2000 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323 S V323 S V => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 VI => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 IV10/1997 => 04/2002--MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaPremacyPREMACY 105/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPREMACY 205/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPremacy => --MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 208/2000 => 11/2002--