R170.40 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- HUB403-1
- Nakrętka
- Enkoder
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 122 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 69 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 1,75 kg |