• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R170.49 - SNR

R170.49
Referencja R170.49

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • AU0838-5LXL/L588
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionAvant gauche
Weight1,085 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--