• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R173.25 - SNR

R173.25

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaBGB
Szerokość 173 mm
Rozmiar wewnętrzny 129 mm
Weight1,283 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ProducentReferencjaMitsubishiMB949096MitsubishiMR369518MitsubishiMR403969MitsubishiMR455003MitsubishiMR475333

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMitsubishiASPIREASPIRE => --MitsubishiEclipseEclipse07/1995 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT => --MitsubishiGALANTGALANT II10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 12/1999--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 03/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --