Zestaw łożysk kół

R173.28 - SNR

R173.28

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • HUB157T-12
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Weight3,55 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Citroen1606291880

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC-CROSSERC-CROSSER => --CitroenC4C402/2012 => 03/2017--MitsubishiDelica D5Delica D5 => 07/2009--MitsubishiLancerLANCER V_VIII07/2007 => 11/2010--MitsubishiLancerLancer07/2007 => 06/2010--MitsubishiLancer Evolution - CZ4A SaloonLancer Evolution - CZ4A Saloon => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II10/2006 => 06/2012--MitsubishiOutlanderOutlander => --Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--