Zestaw łożysk kół

R173.35 - SNR

R173.35

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • AU0844-1LL/L588
  • Usczelniacz (x2)
  • Zabiezpieczenie
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 136 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Weight0,755 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMitsubishi3885A001MitsubishiMR403500MitsubishiMR519097

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaChangfengFEITENGFEITENG => --ChangfengLEOPAARD CS7LEOPAARD CS7 => --MitsubishiColtCOLT IV10/1995 => 04/1999--MitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => 05/2003--MitsubishiLancerLANCER III_V => --MitsubishiLancerLANCER III_VI11/1998 => --MitsubishiLANCER VILANCER VI => --MitsubishiLANCER VIILANCER VII11/1998 => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiMirageMirage => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closedPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closedPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closed => --